Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Part number: 09 45 971 1114
RJ45 CAT5 8P MA DE GN CABLE ASSY, 20M
RJ45 CAT5 8P MA DE GN CABLE ASSY, 20M

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 20 m
Notes
Compare
Part number: 09 45 971 1114
RJ45 CAT5 8P MA DE GN CABLE ASSY, 20M
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
    Conector 2
    Conector 1
    Tipo de cabo
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série RJ45
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Conector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 20 m
  • Número de núcleos 8
  • Estrutura central 8x AWG 26/7
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 5e Class D up to 100 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (polyurethane)
  • Cor (cabo) Green
  • RoHS compliant
  • Status ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Substâncias REACH SVHC Not contained
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 885 g
  • País de origem Vietnã
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140065079