Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 59 222 3000 001
PPv4 Power 250V/16A 3G1.5qmm PUR 30m
PPv4 Power 250V/16A 3G1.5qmm PUR 30m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1
Cable length: 30 m
Notes
Compare
Part number: 33 59 222 3000 001
PPv4 Power 250V/16A 3G1.5qmm PUR 30m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    HARTING PushPull (V4)
    Alimentazione 3 poli
  • Connettore 2
    HARTING PushPull (V4)
    Power 3 poles
  • Tipo di cavo Copper cable (round)
  • Descrizione del cavo Wiring 1:1
Versione
  • Lunghezza del cavo 30 m
  • Numero di conduttori 3
  • Struttura conduttore 3G 1.5 mm²
  • Collegamento Crimp termination
  • Schermo Unshielded
  • Numero di poli 2
  • Contatto di terra Yes
  • Tipi di aggancio PushPull
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 1.5 mm²
  • Corrente d'esercizio ‌ 16 A
  • Tensione di esercizio 250 V
  • Temperatura massima -40 ... +70 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65
  • Resistenza alle vibrazioni
    10-500 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
    5.72 m/s² acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
  • Resistenza agli urti
    25 g / 11 ms, 3 shocks / axis and direction
    5 g / 30 ms, 5 shocks / axis and direction acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (polyurethane)
  • Colore (cavo) Grey
  • RoHS compliant with exemption
  • esenzioni RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Stato ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Yes
  • Sostanze REACH SVHC Lead
  • Codice ECHA SCIP f8cff76a-cfcd-483f-bd6f-e74c7e7419d1
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Lettonia
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140246461
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
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare