Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Numer Katalogowy: 09 00 016 5612
uchwyt mocujący z adapt. śrub. Han 16 B
uchwyt mocujący z adapt. śrub. Han 16 B

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Ramka uchwytowa
Z adapterem śrubowym i śrubą używaną z 09 00 000 5602
Rozmiar: 16 B
Metal
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 09 00 016 5612
uchwyt mocujący z adapt. śrub. Han 16 B
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
2
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Accessories
  • Type of accessory Grip frame
  • Description of the accessory With screw adapter and screw to use in connection with 09 00 000 5602
Version
  • Size 16 B
Material properties
  • Material (accessories) Metal
  • Surface (accessories) Zinc plated
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 131.5 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140002876
  • eCl@ss 27440392 Connector (accessories)
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare