Matching Products
Matching Products NEW
Tools
2
Numer Katalogowy: 16 34 096 1101 000
mTCA Power Module Connector
mTCA Power Module Connector

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze
Wersja modułowa
Przyłączenie wciskane
Prąd znamionowy: ‌9.3 A
Kontakty: 96
Stop miedzi
Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa, Sn na Ni Strona przyłączeniowa
Żywica termoplastyczna (PBT)
beżowy
Notatki
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Numer Katalogowy: 16 34 096 1101 000
mTCA Power Module Connector
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Tools
2
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Connectors
  • Seria Power
  • Element Connector
  • Specyfikacje Module version
Wersja
  • Metoda przyłączenia Press-in termination
  • Typ połącznia Motherboard to daughtercard
  • Liczba kontaktów 96
  • Liczba kontaktów sygnałowych 72
  • Liczba kontaktów mocy 24
  • Zakres zastosowań for MicroTCATM
  • Zawartość opakowania Tray packaging
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 9.3 A
  • Rezystancja izolacji >107 Ω
  • Rezystancja styku
    ≤5 mΩ Power contacts
    ≤25 mΩ Signal contacts
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +105 °C
  • Siła łączenia ≤ 145 N
  • Siła wycofania ≤ 110 N
  • Ilość łączeń ≥ 200
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Thermoplastic resin (PBT)
  • Kolor (wkład) Beige
  • Materiał (kontaktów) Copper alloy
  • Powierzchnia (kontakty)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Lead
    Nickel
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 56.16 g
  • Kraj pochodzenia Czechia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140119581
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
PCB Multi ECAD Data

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 12
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare