Han® M Obudowy wtyczek/gniazd dla wymagających środowisk
  • Metalowe obudowy wtyczek i gniazd o doskonałej odporności korozyjnej
  • Zamknięcie ryglujące wykonane z najwyższej jakości stali nierdzewnej
  • IP65 / IP66 / IP67
Filters
  • Kategoria
    Select a value Reset filter
    • Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
      158
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki
    Select a value Reset filter
    • Obudowa do montażu śrubowego
      3
    • Obudowa gniazda kabel-kabel
      7
    • Obudowa gniazda przepustu panelowego
      1
    • Obudowa gniazda, montaż powierzchniowy
      32
    • Obudowa wtyczki
      81
    • Obudowy gniazd do montażu przelotowego
      34
  • Typ blokowania
    Select a value Reset filter
    • Centralny rygiel zamykający (na obudowie wtyczki)
      7
    • Podwójna klamra ryglująca
      67
    • Rygiel pojedynczy
      84
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP44
      25
    • IP65
      115
    • IP65 Ze śrubą uszczelniającą
      25
    • IP66
      77
    • IP67
      63
    • IP67 Ze śrubą uszczelniającą
      25
  • Rozmiar
    Select a value Reset filter
    • 10 B
      31
    • 16 B
      32
    • 24 B
      33
    • 3 A
      25
    • 48 B
      12
    • 6 B
      25
  • Wyprowadzenie przewodu
    Select a value Reset filter
    • 1x M20
      18
    • 1x M25
      19
    • 1x M32
      17
    • 1x M40
      13
    • 1x M50
      4
    • 1x M63
      1
    • 1x Pg 11
      4
    • 1x Pg 13,5
      3
    • 1x Pg 16
      2
    • 1x Pg 21
      5
    • 1x Pg 29
      4
    • 1x Pg 36
      1
    • 2x M16
      1
    • 2x M20
      4
    • 2x M25
      6
    • 2x M32
      10
    • 2x M40
      4
    • 2x M50
      1
    • 2x Pg 16
      2
    • 2x Pg 29
      2
    • 3x M32
      1
    • 4x M25
      1
158 products (of 158)
1/6
Compare
0
Sortowanie
Filters
0