Matching Products
Matching Products NEW
Successor Products
1
Combinables
16
Custodie
1
Numer Katalogowy: 09 45 281 9000 333
ix Industrial 10B-1 jack AV (1pcs.)
ix Industrial 10B-1 jack AV (1pcs.)

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze PCB
Kątowy
Przyłączenie lutowane
Prąd znamionowy: ‌1.5 A
Kontakty: 10
Stop miedzi
Au ≥ 0,2 µm na Ni ≥ 2 µm Strona łączeniowa, Au ≥ 0,03 µm na Ni ≥ 2 µm Strona przyłączeniowa
Kodowanie: Typ B
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Szary
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
This product is not orderable anymore. You can use the successor 09452839000333.
Numer Katalogowy: 09 45 281 9000 333
ix Industrial 10B-1 jack AV (1pcs.)
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Successor Products
1
Combinables
16
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
1
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria HARTING ix Industrial®
  • Identyfikacja Signal
  • Element Złącze PCB
  • Specyfikacje Kątowy
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie lutowane
  • Ekranowanie Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu
  • Liczba kontaktów 10
  • Kodowanie Typ B
  • Zawartość opakowania Próbka
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 1,5 A
  • Prąd znamionowy 3A w przypadku korzystania z 4 kontaktów (1,2,6,7)
  • Napięcie znamionowe
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Rezystancja izolacji >500 MΩ
  • Rezystancja styku ≤ 30 mΩ
  • Odporność ekranowania ≤ 100 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Temperatura magazynowania -30 ... +60 °C
  • Wilgotność względna
    95 % Nie-kondensujący (praca)
    95 % Nie-kondensujący (składowanie/transport)
  • Siła łączenia ≤ 25 N
  • Siła wycofania ≤ 25 N
  • Ilość łączeń ≥ 5.000
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP20
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 0,5 kV
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
  • Kolor (wkład) Szary
  • Materiał (ekranowanie)
    Stal nierdzewna
    Sn ≥ 1 µm na Ni ≥ 0,2 µm Strona łączeniowa (ekranowanie)
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty)
    Au ≥ 0,2 µm na Ni ≥ 2 µm Strona łączeniowa
    Au ≥ 0,03 µm na Ni ≥ 2 µm Strona przyłączeniowa
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 1,62 g
  • Kraj pochodzenia Japonia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140223127
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
PCB Multi ECAD Data

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
HARTING ix Industrial®
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare