Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 19 00 000 5096
dławnica kablowa M32, 18-25mm
dławnica kablowa M32, 18-25mm

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Dławnica kablowa
M32
Zakres zaciskania: 18 ... 25 mm
Materiał (dławnice kablowe): Mosiądz
Materiał (pierścień mocujący): Poliamid (PA)
IP68, IP69 / IPX9K zgodnie z ISO 20653
Rozmiar klucza: 40
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 19 00 000 5096
dławnica kablowa M32, 18-25mm
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Accessories
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® CGM-M
  • Typy akcesoriów Cable gland
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający ≤15 Nm (depending on the cable and the seal insert used)
  • Rozmiar klucza 40
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +100 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • Rozmiar M32
  • Zakres zaciskania 18 ... 25 mm
  • Szerokość na rogu 44 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (dławnice kablowe) Brass
  • Materiał (uszczelki) NBR
  • Materiał (pierścień mocujący) Polyamide (PA)
  • Powierzchnia (akcesoria) Nickel plated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS zwolnienia 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje Lead
  • Numer ECHA SCIP 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Lead
    Nickel
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 514B QCRV.E479780
    CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 105 g
  • Kraj pochodzenia Germany
  • Numer europejskiej taryfy celnej 74122000
  • GTIN 5713140123823
  • eCl@ss 27140801 Screwed cable gland (electrical)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare