Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 19 00 000 5090
dławnica kablowa M25, 9-16mm
dławnica kablowa M25, 9-16mm

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Dławnica kablowa
M25
Zakres zaciskania: 9 ... 16 mm
Materiał (dławnice kablowe): Mosiądz
Materiał (pierścień mocujący): Poliamid (PA)
IP68, IP69 / IPX9K zgodnie z ISO 20653
Rozmiar klucza: 30
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 19 00 000 5090
dławnica kablowa M25, 9-16mm
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® CGM-M
  • Typy akcesoriów Dławnica kablowa
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający ≤12 Nm (w zależności od zastosowanego przewodu i wkładu uszczelniającego)
  • Rozmiar klucza 30
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +100 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP68
    IP69 / IPX9K zgodnie z ISO 20653
  • Rozmiar M25
  • Zakres zaciskania 9 ... 16 mm
  • Szerokość na rogu 33,5 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (dławnice kablowe) Mosiądz
  • Materiał (uszczelki) NBR
  • Materiał (pierścień mocujący) Poliamid (PA)
  • Powierzchnia (akcesoria) Platerowanie niklem
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Ołów
  • Numer ECHA SCIP 6d86e660-27db-4390-811a-374604e3d289
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 514B QCRV.E479780
    CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 0,003 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 74122000
  • GTIN 5713140123779
  • eCl@ss 27.140.801,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare