Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 09 00 000 5095
dławik kablowy PG29
dławik kablowy PG29

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Dławnica kablowa
Pg 29
Zakres zaciskania: 17 ... 21 mm
Materiał (dławnice kablowe): Metal
IP68
Rozmiar klucza: 40
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 00 000 5095
dławik kablowy PG29
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Accessories
  • Typy akcesoriów Cable gland
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający ≤20 Nm (depending on the cable and the seal insert used)
  • Rozmiar klucza 40
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +130 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP68
  • Rozmiar Pg 29
  • Zakres zaciskania 17 ... 21 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (dławnice kablowe) Metal
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS zwolnienia 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje
    Lead
    2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • Numer ECHA SCIP 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Lead
    Nickel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 117 g
  • Kraj pochodzenia Germany
  • Numer europejskiej taryfy celnej 74122000
  • GTIN 5713140001763
  • eCl@ss 27140801 Screwed cable gland (electrical)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare