Podłączenie sprzętu, paneli i rozgałęźników
Filters
  • Średnica przewodu
    Select a value Reset filter
    • 5 ... 9 mm
      1
    • 7,2 ... 8 mm
      2
  • Ekranowanie
    Select a value Reset filter
    • Ekranowane
      3
  • Szybkość transmisji danych
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 Gbit/s
      4
    • ‌ 10 Gbit/s
      3
    • ‌ 10 Mbit/s
      4
    • ‌ 100 Mbit/s
      4
    • ‌ 2,5 Gbit/s
      4
    • ‌ 5 Gbit/s
      4
  • Odporność na wstrząsy
    Select a value Reset filter
    • 5 g / 30 ms, 5 wstrząsów/oś i kierunek zgodnie z IEC 61373 kategoria 1 klasa B
      5
  • Odporność na wibracje
    Select a value Reset filter
    • 5,72 m/s² zgodnie z IEC 61373 kategoria 1 klasa B
      5
  • Charakterystyka transmisji
    Select a value Reset filter
    • Kat. 6 Klasa E do 250 MHz
      3
    • Kat. 6 Klasa EA do 500 MHz
      1
    • Kat. 6A Klasa EA do 500 MHz
      1
Compare
0
Sortowanie
Filters
0