Złącze
  • ekranowanie 360°
  • Złącze do montażu obiektowego z kontaktami IDC
Filters
  • Wilgotność względna
    Select a value Reset filter
    • 95 % Nie-kondensujący (praca)
      6
    • 95 % Nie-kondensujący (składowanie/transport)
      6
  • Średnica przewodu
    Select a value Reset filter
    • 4,5 ... 7,5 mm
      6
    • 5,5 ... 7,5 mm
      6
  • Ekranowanie
    Select a value Reset filter
    • Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu
      6
  • Szybkość transmisji danych
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 Gbit/s
      4
    • ‌ 10 Gbit/s
      4
    • ‌ 10 Mbit/s
      4
    • ‌ 100 Mbit/s
      4
    • ‌ 2,5 Gbit/s
      4
    • ‌ 5 Gbit/s
      4
  • Kodowanie
    Select a value Reset filter
    • Typ A
      2
    • Typ B
      2
    • Typ C
      2
  • Odporność na wstrząsy
    Select a value Reset filter
    • 5 g / 30 ms, 5 wstrząsów/oś i kierunek zgodnie z IEC 61373 kategoria 1 klasa B
      6
    • 50 g / 11 ms, 3 wstrząsy/oś i kierunek
      6
6 products (of 6)
1/1
Compare
0
Sortowanie
Filters
0