HARTING RJ Industrial® Interfejs danych Ethernet
  • Transmisja danych do 10 Gbit/s
  • Szybkie przyłączenie nie wymaga narzędzi
Podkategorie
PushPull data RJ45

PushPull dane RJ45

  • Intuicyjny mechanizm blokujący
  • Transmisja danych do 10 Gbit/s
  • Szybkie przyłączenie nie wymaga narzędzi
  • Obudowy wtyczek/gniazd z tworzywa lub metalu
  • IP65 / IP67
RJ45 IP20

RJ45 IP20

  • Transmisja danych do 10 Gbit/s
  • Szybkie przyłączenie nie wymaga narzędzi
  • IP20
Han<sup>®</sup> 3 A RJ45

Han® 3 A RJ45

  • Transmisja danych do 10 Gbit/s
  • Szybkie przyłączenie nie wymaga narzędzi
  • Obudowy wtyczek/gniazd z tworzywa lub metalu
  • IP65 / IP67
Han<sup>®</sup> 3 A RJ45 + 4x 48 V / 16 A

Han® 3 A RJ45 + 4x 48 V / 16 A

  • Transmisja danych do 10 Gbit/s
  • + 4x 48 V / 16 A
  • Szybkie przyłączenie nie wymaga narzędzi
  • Obudowy wtyczek/gniazd z tworzywa lub metalu
  • IP65 / IP67
Han<sup>®</sup> 3 A RJ45 + 3x 300 V / 16 A

Han® 3 A RJ45 + 3x 300 V / 16 A

  • Transmisja danych do 10 Gbit/s
  • + 3x 300 V / 16 A
  • Szybkie przyłączenie nie wymaga narzędzi
  • Obudowy wtyczek/gniazd z tworzywa lub metalu
  • IP65 / IP67
Han<sup>®</sup> 3 A RJ45 2x LC duplex

Han® 3 A RJ45 2x LC duplex

  • Jednomodowe i wielomodowe światłowody szklane
  • + 3x 300 V / 16 A
  • Obudowy wtyczek/gniazd z tworzywa lub metalu
  • IP65 / IP67
preLink<sup>®</sup> Ethernet cabling system

preLink® System okablowania Ethernet

  • Wymienne obrysy łączeniowe wtyczki zawpewniają wszechstronność okablowania Ethernet stosowanego w przyszłości
  • Narzędzie do zaciskania kostek Ha-VIS preLink® zapewnie powtarzalny i niezawodny proces montażu.
  • Prosta i oszczędzająca czas instalacja w pomieszczeniach zamkniętych
  • Używać wstępnie zmontowane komponenty okablowania w celu szybkich wymian podczas konserwacji i aktualizacji
  • do stosowania w zakresie automatyki, technologii kolejowej oraz energetyce
<i>har</i>-port Service interfaces

har-port Interfejsy serwisowe

  • Interfejsy serwisowe dla odbiorów i utrzymania
  • Odpowiednia dla wykrojnika M 22.5
  • Łatwy i szybki montaż przy użyciu centralnej nakrętki mocującej
Accessories

Akcesoria

  • Pokrywy ochronne
  • Kodowanie
  • Podłączenie sprzętu, paneli i rozgałęźników
  • Obudowy gniazd montaż przelotowy
  • ...
Narzędzia

Narzędzia

  • Narzędzia montażowe
  • Narzędzia do demontażu
  • Narzędzia do usuwania izolacji
  • ...
Filters
  • Seria
    Select a value Reset filter
    • HARTING PushPull (V4)
      9
    • HARTING RJ Industrial®
      97
    • Han® PushPull (V14)
      41
    • LC duplex
      4
    • LC duplex Hybrydowe
      8
    • RJ45
      62
    • RJ45 Hybrydowe
      19
    • USB
      3
    • Złącza okrągłe M12
      7
    • har-port
      117
    • preLink®
      75
  • Identyfikacja
    Select a value Reset filter
    • HARTING DualBoot RJ45
      6
    • Magnetics
      24
    • PushPull
      2
    • RJ45
      33
  • Element
    Select a value Reset filter
    • Adapter
      3
    • Blok przyłączeniowy
      4
    • Gniazdo natynkowe
      2
    • Interfejsy serwisowe
      105
    • Moduł zasilający
      2
    • Moduł żeński
      6
    • Patchpanel
      2
    • Podwójne sprzęganie
      3
    • Przedłużka
      2
    • Przejściówka
      1
    • Przepust panelowy
      28
    • Sprzęgacz
      5
    • Wiązki kablowe
      43
    • Wkład złącza
      2
    • Wkłady
      1
    • Zestaw do montażu na przepust panelowy
      4
    • Zestawy złączy
      21
    • Złącze
      18
    • Złącze kablowe
      51
    • jack PCB
      1
    • pusta obudowa gniazda
      1
    • Żeński
      55
  • Specyfikacje
    Select a value Reset filter
    • 2 porty
      1
    • 3 porty
      1
    • 4 piny
      2
    • 4 porty
      1
    • 6 portów
      1
    • 8 pinów
      2
    • 8 portów
      1
    • Bez LED
      2
    • Bez terminalbloku
      2
    • Części zamienne
      1
    • Do mocowania gniazd RJ45
      2
    • Do montażu tylnego
      2
    • Han® PushPull (V14)
      1
    • Interfejs HDMI
      1
    • Interfejs audio 3,5 mm
      2
    • Kątowy
      43
    • Kątowy dolny
      1
    • Multi Feature RJ45
      10
    • PROFINET
      16
    • PROFINET-identyfikacja: PROFINET O-Plug RJ45
      3
    • Pionowo
      11
    • Prosty
      35
    • Prosty, z samozamykającą pokrywą
      2
    • Pusty
      1
    • RJ45
      118
    • Sprzęganie
      3
    • THR
      1
    • USB 2.0
      37
    • USB 3.0
      21
    • W celu montażu wkładów HIFF
      1
    • Wersja kompaktowa
      3
    • Wstępne zmontowany na obu stronach
      43
    • Z LED zielony/żółty
      4
    • Z blokiem przyłączeniowym
      4
    • Z dwukolorowym LED
      10
    • Ze sprężyną kontaktową
      19
    • Zgodny z AIDA
      21
    • do bezpośredniej integracji z urządzeniem
      2
    • kątowe 35°
      3
    • kątowe 45°
      2
    • kątowe 90°
      3
    • wersja HIFF
      4
    • zawarta metalowa ramka instalacyjna
      3
    • ze zintegrowanym transformatorem
      28
  • Typ kontaktu
    Select a value Reset filter
    • Kontakt LC
      12
  • Opis kontaktu
    Select a value Reset filter
    • Tryb jednomodowy
      6
    • Tryb wielomodowy
      6
430 products (of 430)
1/15
Compare
0
Sortowanie
Filters
0

Topics & Trends