myHARTING Login
Konfiguratory
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Cablaje de sistem
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
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
Conectori industriali / Han
®
Conectori dreptunghiulari
...
Accesorii
Presetupe
09 00 000 5097
Numer Katalogowy: 09 00 000 5097
Uniwersalna dławnica PG 29, kab 24-28mm
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Dławnica kablowa
Pg 29
Zakres zaciskania: 24 ... 28 mm
Materiał (dławnice kablowe): Metal
IP68
Rozmiar klucza: 40
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 00 000 5097
Uniwersalna dławnica PG 29, kab 24-28mm
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
Identificare
Categoria
Accesorii
Tip de accesorii
Presetupă cablu
Caracteristici tehnice
Moment de strângere
≤20 Nm (în funcţie de cablu şi de garnitura de etanşare folosită)
Dimensiune cheie
40
Temperatura de limitare
-40 ... +130 °C
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP68
Mărime
Pg 29
Gama de sisteme de prindere cu cleme
24 ... 28 mm
Proprietăţi material
Material (presetupe cablu)
Metal
RoHS
compatibil cu excepţie
Excepţii RoHS
6(c):
Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
stare ELV
compatibil cu excepţie
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Da
Substanţe REACH SVHC
Plumb
Număr ECHA SCIP
6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
Propunerea din California 65 de substanțe
Da
Propunerea din California 65 de substanțe
Plumb
Nichel
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
10
Masă netă
106,8 g
Ţara de origine
Germania
Cod tarif vamal european
84849000
GTIN
5713140001787
eCl@ss
27.140.801,00
ETIM
EC000441
UNSPSC 24.0
39121431
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
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
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
IGES
STEP
WRL
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
EPLAN Data in the EPLAN Data Portal for a quick and easy integration of HARTING products in EPLAN Electric P8 and EPLAN Pro Panel. The data sets comply with the current EPLAN Data Standard (EDS) and consist of one or more of the following data types:
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found