Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 19 62 000 5092
Uniwersalna dławnica EMC M25
Uniwersalna dławnica EMC M25

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Dławnica kablowa
Wersja EMC
M25
Zakres zaciskania: 9 ... 13 mm
Średnica ekranowania: 4.8 ... 8 mm
Materiał (dławnice kablowe): Metal
IP68
Rozmiar klucza: 28
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 19 62 000 5092
Uniwersalna dławnica EMC M25
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Accessories
  • Typy akcesoriów Cable gland
  • Opis akcesoriów EMC version
Charakterystyka techniczna
  • Rozmiar klucza 28
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +130 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP68
  • Rozmiar M25
  • Zakres zaciskania 9 ... 13 mm
  • Średnica ekranowania 4.8 ... 8 mm
  • Szerokość na rogu 31.2 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (dławnice kablowe) Metal
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS zwolnienia 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje
    Lead
    2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Lead
    Nickel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 45 g
  • Kraj pochodzenia Germany
  • Numer europejskiej taryfy celnej 74122000
  • GTIN 5713140132221
  • eCl@ss 27140803 Cable gland EMC (electrical installation)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare