Złącza prostokątne
...
Akcesoria
Dławnice kablowe
09 00 000 5083
Numer Katalogowy: 09 00 000 5083
Uniwersalna dław. PG 13,5 kab 6,5-9,5mm
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Dławnica kablowa
Pg 13,5
Zakres zaciskania: 6.5 ... 9.5 mm
Materiał (dławnice kablowe): Metal
IP68
Rozmiar klucza: 22
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 00 000 5083
Uniwersalna dław. PG 13,5 kab 6,5-9,5mm
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
Typy akcesoriów
Cable gland
Charakterystyka techniczna
Moment dokręcający
≤10 Nm (depending on the cable and the seal insert used)
Rozmiar klucza
22
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +130 °C
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP68
Rozmiar
Pg 13.5
Zakres zaciskania
6.5 ... 9.5 mm
Właściwości materiału
Materiał (dławnice kablowe)
Metal
RoHS
compliant with exemption
RoHS zwolnienia
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV status
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Not contained
REACH ANEKS XIV substancje
Not contained
REACH SVHC substancje
Yes
REACH SVHC substancje
Lead
2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
Propozycja Kalifornijska 65
Yes
Propozycja Kalifornijska 65
Lead
Nickel
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
10
Waga netto
32.4 g
Kraj pochodzenia
Germany
Numer europejskiej taryfy celnej
74122000
GTIN
5713140001640
eCl@ss
27140801 Screwed cable gland (electrical)
ETIM
EC000441
UNSPSC 24.0
39121431
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
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF
CGM
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
EPLAN Data in the EPLAN Data Portal for a quick and easy integration of HARTING products in EPLAN Electric P8 and EPLAN Pro Panel. The data sets comply with the current EPLAN Data Standard (EDS) and consist of one or more of the following data types:
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found