Matching Products
Matching Products NOVO
Successor Products
1
Part Number: 09 18 020 7011
SEK CAB FLAT NSH RND AWG28/7 20P 100m
SEK CAB FLAT NSH RND AWG28/7 20P 100m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Cabo de cobre (redondo)
AWG 28/7
PVC
Comprimento do cabo: 100 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor 09180207008.
Part Number: 09 18 020 7011
SEK CAB FLAT NSH RND AWG28/7 20P 100m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Successor Products
1
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria System cabling
  • Elemento Bulk cables
  • Especificação Not assembled
  • Tipo de cabo Copper cable (round)
Versão
  • Comprimento do cabo 100 m
  • Número de núcleos 20
  • Estrutura central AWG 28/7
  • Blindagem Unshielded
Características técnicas
  • Limitação de temperatura
    -30 ... +105 °C unmoved
    -20 ... +105 °C moved
  • Resistência do condutor a 20 °C ≤225 Ω/km
  • Tempo de propagação do sinal a 20 °C ≤ 5.25 ns/m
  • Impedância a 100 MHz ‌75 Ω
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Grey
  • RoHS compliant
  • Status ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Substâncias REACH SVHC Not contained
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 11,700 g
  • País de origem USA
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444993
  • GTIN 5713140024748
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare