Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
15
Tools
1
교체 부품
2
Numer Katalogowy: 21 03 111 2405
HARAX M12-S female 4-pole
HARAX M12-S female 4-pole

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze kablowe
Prosty
Żeński
A-kodowany
HARAX® technologia przyłączeniowa
Poliamid (PA)
Kontakty: 4
Mosiądz Au na Ni Strona łączeniowa
Przekrój przewodu: 0.14 ... 0.34 mm²
Prąd znamionowy: ‌4 A
Poliamid (PA), Odlew ciśnieniowy cynk
Mocowanie śrubowe
Stopień ochrony: IP65 / IP67 stan połączenia
Notatki
Compare
Free Sample
Numer Katalogowy: 21 03 111 2405
HARAX M12-S female 4-pole
Notatki
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
15
Tools
1
Spare Part
2
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Identyfikacja M12-S
  • Element Złącze kablowe
  • Specyfikacje Prosty
Wersja
  • Metoda przyłączenia HARAX® technologia przyłączeniowa
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Ekranowanie Nieekranowane
  • Liczba kontaktów 4
  • Kodowanie A-kodowany
  • Typ blokowania Mocowanie śrubowe
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0,14 ... 0,34 mm²
  • Przekrój przewodu [AWG] AWG 26 ... AWG 22
  • Średnica zewnętrzna przewodu ≤ 1,6 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 4 A
  • Napięcie znamionowe 32 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 1,5 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Kategoria przepięciowa III
  • Rezystancja izolacji >108 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 10 mΩ
  • Moment dokręcający ‌0,6 Nm
  • Rozmiar klucza (śruba radełkowana / nakrętka radełkowana) 13
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Ilość łączeń ≥ 100
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67 stan połączenia
  • Średnica przewodu 2,9 ... 5,1 mm
  • Grupa izolacyjna I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliamid (PA)
  • Materiał (kontaktów) Mosiądz
  • Powierzchnia (kontakty) Au na Ni Strona łączeniowa
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
    Poliamid (PA)
    Odlew ciśnieniowy cynk
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 17 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140137226
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Instructions
Assembly instructions