Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
9
Tools
1
Części zamienne
1
Numer Katalogowy: 21 03 281 2405
RSV Harax M12 - L4bieg gniazdo Ethernet
RSV Harax M12 - L4bieg gniazdo Ethernet

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze kablowe
Prosty
Żeński
D-kodowany
HARAX® technologia przyłączeniowa
Poliamid (PA)
Kontakty: 4
Mosiądz Au na Ni Strona łączeniowa
Przekrój przewodu: 0.14 ... 0.34 mm²
Prąd znamionowy: ‌4 A
Odlew ciśnieniowy cynk
Mocowanie śrubowe
Stopień ochrony: IP65 / IP67 stan połączenia
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 21 03 281 2405
RSV Harax M12 - L4bieg gniazdo Ethernet
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
9
Tools
1
Części zamienne
1
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Connectors
  • Seria Circular connectors M12
  • Identyfikacja M12-L
  • Element Cable connector
  • Specyfikacje Straight
Wersja
  • Metoda przyłączenia HARAX® connection technology
  • Rodzaj (męski/żeński) Female
  • Ekranowanie Shielded
  • Liczba kontaktów 4
  • Kodowanie D-coding
  • Typ blokowania Screw locking
  • Szczegóły For Fast Ethernet applications only
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 0.14 ... 0.34 mm²
  • Przekrój przewodu (AWG) AWG 26 ... AWG 22
  • Średnica zewnętrzna przewodu ≤ 2 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 4 A
  • Napięcie znamionowe 50 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 1.5 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Charakterystyka transmisji Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Kategoria przepięciowa III
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Rezystancja izolacji >108 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 10 mΩ
  • Moment dokręcający 0.6 Nm
  • Rozmiar klucza (śruba radełkowana / nakrętka radełkowana) 17
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Ilość łączeń ≥ 100
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Średnica przewodu 4.5 ... 8.8 mm
  • Grupa izolacyjna I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polyamide (PA)
  • Materiał (kontaktów) Brass
  • Powierzchnia (kontakty) Au over Ni Mating side
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS zwolnienia 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje Lead
  • Numer ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Lead
    Nickel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET Yes
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 54 g
  • Kraj pochodzenia Romania
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140137479
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Instructions
Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Device Connectivity
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare