Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
54
Numer Katalogowy: 09 45 151 1141
RJI MF-PN RJ45 plug Cat5, 4p IDC angled
RJI MF-PN RJ45 plug Cat5, 4p IDC angled

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącza
Złącze PROFINET, Multi Feature RJ45, kątowe 90°
Interfejsy serwisowe dla odbiorów i utrzymania
Prąd znamionowy: ‌1.76 A
Kontakty: 4
Stop miedzi
Au na Ni Strona łączeniowa, Sn na Ni Strona przyłączeniowa
Materiał: Odlew ciśnieniowy cynk
Platerowanie niklem
Stopień ochrony: IP20
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Numer Katalogowy: 09 45 151 1141
RJI MF-PN RJ45 plug Cat5, 4p IDC angled
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
54
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Connectors
  • Seria
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • Element Cable connector
  • Specyfikacje
    PROFINET
    Multi Feature RJ45
    90° angled
  • Cechy Suitable for all PoE versions
Wersja
  • Metoda przyłączenia IDC insulation displacement termination
  • Ekranowanie Fully shielded, 360° shielding contact
  • Liczba kontaktów 4
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²)
    0.12 ... 0.32 mm² Stranded
    0.12 ... 0.32 mm² Solid
  • Przekrój przewodu (AWG)
    AWG 26/7 ... AWG 22/7 Stranded
    AWG 26/1 ... AWG 22/1 Solid
  • Średnica zewnętrzna przewodu 0.8 ... ‌1.6 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 1.76 A
  • Napięcie znamionowe
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Charakterystyka transmisji Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Rezystancja izolacji > 5 x 109 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 20 mΩ
  • Rezystancja styku, ekranowanie ≤ 100 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Wilgotność względna 95 % Non-condensing (operation)
  • Siła łączenia ≤ 25 N
  • Siła wycofania ≤ 25 N
  • Ilość łączeń ≥ 750
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP20
  • Średnica przewodu 4.5 ... 9 mm
  • Napięcie testowe UDC
    1 kV (contact-contact)
    1.5 kV (contact-ground)
  • Odporność na wibracje
    10-500 Hz, 0.35 mm / 50 m/s², 2h/axis
    5.72 m/s² acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
  • Odporność na wstrząsy 50 g / 30 ms, 3 shocks / axis and direction acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polycarbonate (PC)
  • Materiał (kontaktów) Copper alloy
  • Powierzchnia (kontakty)
    Au over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Zinc die-cast
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Nickel plated
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) silver
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Not contained
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60603-7 Mating face
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Certyfikaty DNV GL
  • PROFINET Yes
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 34.16 g
  • Kraj pochodzenia Latvia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140224315
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Instructions
Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Assembly instructions