Successor Products
1
Dane niedostępne
eShop
Długość kabla
Numer Katalogowy: 09 45 600 0420
RJI cabel AWG26/7, stran.PUR 500m ree
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Przewód miedziany (okrągłe)
4x 2x AWG 26/7
PUR (poliuretan)
Długość kabla: 500 m
Kat. 5e Klasa D do 100 MHz
Notatki
Compare
This product is not orderable anymore.
You can use the successor
09456000620
.
Numer Katalogowy: 09 45 600 0420
RJI cabel AWG26/7, stran.PUR 500m ree
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
Successor Products
1
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
Kategoria
System cabling
Element
Bulk cables
Specyfikacje
Not assembled
Typ przewodu
Copper cable (round)
Wersja
Długość kabla
500 m
Liczba rdzeni
8
Konstrukcja rdzenia
4x 2x AWG 26/7
Charakterystyka techniczna
Charakterystyka transmisji
Cat. 5e Class D up to 100 MHz
Szybkość transmisji danych
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
Ograniczenie temperaturowe
-10 ... +60 °C
Minimalny promień gięcia
8x Cable diameter (repeated bending)
4x Cable diameter (singular bending)
Rezystancja przewodnika @ 20 °C
≤120 Ω/km
odporność izolacji @ 20 °C
≥ 5,000 MΩ x km
Sygnał czasu rozruchu @ 20 °C
≤ 4.85 ns/m
Impedancja @ 100 MHz
100 Ω ±5 %
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PUR (polyurethane)
Kolor (kabel)
Yellow
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
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
Dane techniczne
UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
26,800 g
Kraj pochodzenia
Germany
Numer europejskiej taryfy celnej
85444920
GTIN
5713140062061
eCl@ss
27061801 Data and communication cable (copper)
ETIM
EC003249
UNSPSC 24.0
26121609