Matching Products
Matching Products NEW
Strona urządzenia / Przepust panelowy
172
Numer Katalogowy: 09 45 751 1164
RJI Kabel AWG 22/7 schleppf. IP20, 1,5m
RJI Kabel AWG 22/7 schleppf. IP20, 1,5m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Prosty
Długość kabla: 1.5 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 45 751 1164
RJI Kabel AWG 22/7 schleppf. IP20, 1,5m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Strona urządzenia / Przepust panelowy
172
Szczegóły Produktu
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria System cabling
  • Seria RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specyfikacje Pre-assembled on both sides
  • Złącze 1 HARTING RJ Industrial®
  • Złącze 2 HARTING RJ Industrial®
  • Typ przewodu Copper cable (round)
  • Opis przewodu Straight
Wersja
  • Długość kabla 1.5 m
  • Liczba rdzeni 4
  • Konstrukcja rdzenia 4x AWG 22/7
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (polyurethane)
  • Kolor (kabel) Green
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nickel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 134 g
  • Kraj pochodzenia Romania
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140063693
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Instructions
Assembly instructions