Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
25
Tools
3
Accessories
8
Numer Katalogowy: 09 45 145 1521
PushPull V4 plug, RJ45, Cat.6A
PushPull V4 plug, RJ45, Cat.6A

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącza
Zestawy złączy
Przyłącze nożowe
Kontakty: 8
PushPull
Materiał: Tworzywo termoplastyczne
Stopień ochrony: IP65, IP67
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 45 145 1521
PushPull V4 plug, RJ45, Cat.6A
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
25
Tools
3
Accessories
8
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Connectors
  • Seria HARTING PushPull (V4)
  • Identyfikacja RJ45
  • Element Connector sets
Wersja
  • Metoda przyłączenia Piercing termination
  • Ekranowanie Fully shielded, 360° shielding contact
  • Liczba kontaktów 8
  • Typ blokowania PushPull
  • Zawartość opakowania incl. housing with RJ45 connector, shielding and cable gland
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0.08 ... 0.22 mm²
  • Przekrój przewodu AWG 28/7 ... AWG 24/7 Stranded
  • Średnica zewnętrzna przewodu ≤1.05 mm
  • Charakterystyka transmisji Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Moment dokręcający 1.3 ... 1.5 Nm
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +70 °C
  • Ilość łączeń ≥ 750
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Średnica przewodu 4.5 ... 10 mm
  • Odporność na wibracje
    10-500 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
    5.72 m/s² acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
  • Odporność na wstrząsy
    25 g / 11 ms, 3 shocks / axis and direction
    5 g / 30 ms, 5 shocks / axis and direction acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Thermoplastic
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) Black
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Numer ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Lead
    Nickel
    Naphthalene
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 4.85 g
  • Kraj pochodzenia Romania
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140223745
  • ETIM EC002636
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Instructions
Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare