25
Tools
2
Accessories
7
Dane niedostępne
eShop
Elementy do połączeń
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
...
Złącza transmisji danych
Industrial Ethernet
09 45 145 1561
Numer Katalogowy: 09 45 145 1561
PushPull V4 plug, RJ45, Cat.6, IDC
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Złącza
Zestawy złączy
Interfejsy serwisowe dla odbiorów i utrzymania
Kontakty: 8
PushPull
Materiał: Tworzywo termoplastyczne
Stopień ochrony: IP65, IP67
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 45 145 1561
PushPull V4 plug, RJ45, Cat.6, IDC
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
25
Tools
2
Accessories
7
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
Kategoria
Connectors
Seria
HARTING PushPull (V4)
RJ45
Element
Connector sets
Cechy
Suitable for all PoE versions
Wersja
Metoda przyłączenia
IDC insulation displacement termination
Ekranowanie
Fully shielded, 360° shielding contact
Liczba kontaktów
8
Typ blokowania
PushPull
Zawartość opakowania
incl. housing with RJ45 connector, shielding and cable gland
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
0.1 ... 0.32 mm² Stranded
0.22 ... 0.32 mm² Solid
Przekrój przewodu (AWG)
AWG 27/7 ... AWG 22/7 Stranded
AWG 27/1 ... AWG 22/1 Solid
Charakterystyka transmisji
Cat. 6 Class E
A
up to 500 MHz
Szybkość transmisji danych
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Moment dokręcający
1.3 ... 1.5 Nm
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +70 °C
Temperatura magazynowania
+5 ... +50 °C
Ilość łączeń
≥ 750
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65
IP67
Średnica przewodu
4.5 ... 10 mm
Odporność na wibracje
10-500 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
5.72 m/s² acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
Odporność na wstrząsy
25 g / 11 ms, 3 shocks / axis and direction
5 g / 30 ms, 5 shocks / axis and direction acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
Właściwości materiału
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Thermoplastic
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)
Black
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Not contained
REACH ANEKS XIV substancje
Not contained
REACH SVHC substancje
Yes
REACH SVHC substancje
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
Numer ECHA SCIP
d361ed36-dee0-4df8-9f2e-b62dd7563c1a
Propozycja Kalifornijska 65
Yes
Propozycja Kalifornijska 65
Nickel
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R26
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Certyfikaty
DNV GL
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
10
Waga netto
27 g
Kraj pochodzenia
Romania
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140223752
eCl@ss
27440114 Rectangular connector (for field assembly)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF
CGM
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
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
Fastening points
Symbols
Alternative views
Technical parameters
Classifications
Part numbers
...
Click
here
for further information.
Instructions
Assembly instructions
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Specific information on the assembly and handling
Further Documents
Fire Protection
Download Settings
PDF (Angielski)
Ściągnij
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found