Złącza przemysłowe / Han®
  • Szczególna trwałość dla zastosowań przemysłowych i zewnętrznych
  • Transmisja danych po miedzi lub światłowodzie
  • dla różnej liczby styków
  • Transmisja danych i zasilanie jest możliwe do poprowadzenia przez jeden przewód
Filters
  • Konstrukcja rdzenia
    Select a value Reset filter
    • 2x 0,75 mm²
      11
    • 2x 1,5 mm²
      11
    • 2x 2x AWG 22
      11
    • 2x 9 / 125 µm
      14
    • 2x G50 / 125 µm
      14
    • 3x 2,5 mm²
      44
    • 4/2x 4 mm²
      6
    • 4/2x AWG 14
      4
    • 4x 1,5 mm²
      58
    • 4x 2 Twisted Pair
      17
    • 4x 2x AWG 26/7
      33
    • 4x 6,0 mm²
      40
    • 4x AWG 22/7
      42
    • 5G 2,5 mm²
      11
  • Średnica przewodu
    Select a value Reset filter
    • 12 mm
      16
    • 12,6 mm
      14
    • 16,5 mm
      11
    • 8,8 mm
      14
  • Złącze 2
    Select a value Reset filter
    • Górne wyprowadzenie kabla
      2
    • Han® 3 A Hybrydowe
      58
    • Han® 3 A Metal
      37
    • Han® F+B
      4
    • Han® Q 4/2
      6
    • Han® Q 4/2 Żeński
      4
    • LC duplex
      28
    • Metal
      29
    • Obudowa wtyczki
      4
    • Tworzywo termoplastyczne
      29
    • Wejście boczne
      2
    • Żeński Prosty
      4
  • Złącze 1
    Select a value Reset filter
    • Górne wyprowadzenie kabla
      2
    • Han® 3 A Hybrydowe
      58
    • Han® 3 A Metal
      45
    • Han® F+B
      4
    • Han® Q 4/2
      6
    • Han® Q 4/2 Męski
      4
    • LC duplex
      28
    • Metal
      29
    • Męski
      2
    • Męski Prosty
      4
    • Obudowa wtyczki
      7
    • Obudowy gniazd do montażu przelotowego
      2
    • Obudowy gniazd do montażu przelotowego Kątowy
      2
    • RJ45 Męski
      1
    • RJ45 Żeński
      1
    • Tworzywo termoplastyczne
      29
    • Wejście boczne
      2
    • Żeński
      3
  • Szybkość transmisji danych
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 Gbit/s
      33
    • ‌ 10 Mbit/s
      86
    • ‌ 100 Mbit/s
      86
    • ‌ 2,5 Gbit/s
      33
    • ‌ 5 Gbit/s
      17
  • Charakterystyka transmisji
    Select a value Reset filter
    • Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
      53
    • Kat. 5e Klasa D do 100 MHz
      16
    • Kat. 6 Klasa E do 250 MHz
      17
124 products (of 124)
1/5
Compare
0
Sortowanie
Filters
0

Topics & Trends