Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 09 57 409 0501 000
PP Metal LC duplex SM GOF
PP Metal LC duplex SM GOF

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącza
Zestawy złączy
Kontakty: 2
PushPull
Materiał: Metal
Stopień ochrony: IP65, IP67
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 57 409 0501 000
PP Metal LC duplex SM GOF
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Connectors
  • Seria HARTING PushPull (V4)
  • Identyfikacja LC duplex
  • Element Connector sets
  • Opis kontaktu Singlemode
Wersja
  • Liczba kontaktów 2
  • Typ blokowania PushPull
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +70 °C
  • Ilość łączeń ≥ 200
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Średnica przewodu 5.8 ... 7.2 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Metal
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Not contained
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 90.66 g
  • Kraj pochodzenia Romania
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140570634
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare