Hybrydowe
  • Data
  • Signal
  • Power
  • Wiązki kablowe
  • Przewody luzem
Podkategorie
Filters
  • Konstrukcja rdzenia
    Select a value Reset filter
    • 1x 2x AWG 22/7
      24
    • 2x 0,75 mm²
      11
    • 2x 1,5 mm²
      11
    • 2x 2x AWG 22
      11
    • 2x 9 / 125 µm
      14
    • 2x AWG 18/19
      24
    • 2x G50 / 125 µm
      16
    • 3x 2,5 mm²
      51
    • 4/2x 4 mm²
      6
    • 4/2x AWG 14
      4
    • 4x 1,5 mm²
      67
    • 4x 2 Twisted Pair
      17
    • 4x 2x AWG 26/7
      42
    • 4x 6,0 mm²
      40
    • 4x AWG 16 + 4x AWG 19
      2
    • 4x AWG 22/7
      47
    • 5G 2,5 mm²
      11
  • Średnica przewodu
    Select a value Reset filter
    • 12 mm
      21
    • 12,6 mm
      16
    • 16,5 mm
      11
    • 7,1 mm ± 0,3 mm
      24
    • 8,8 mm
      14
  • Złącze 2
    Select a value Reset filter
    • Górne wyprowadzenie kabla
      2
    • HARTING M8 T1 Industrial Żeński
      10
    • Han® 3 A Hybrydowe
      58
    • Han® 3 A Metal
      37
    • Han® F+B
      4
    • Han® Q 4/2
      6
    • Han® Q 4/2 Żeński
      4
    • LC duplex
      28
    • Metal
      29
    • Obudowa wtyczki
      4
    • Tworzywo termoplastyczne
      29
    • Wejście boczne
      2
    • Zalewane
      10
    • Żeński Prosty
      4
  • Złącze 1
    Select a value Reset filter
    • Górne wyprowadzenie kabla
      2
    • HARTING M8 T1 Industrial Męski
      17
    • HARTING M8 T1 Industrial Żeński
      7
    • Han® 3 A Hybrydowe
      58
    • Han® 3 A Metal
      45
    • Han® F+B
      4
    • Han® Q 4/2
      6
    • Han® Q 4/2 Męski
      4
    • LC duplex
      28
    • M23
      2
    • Metal
      29
    • Męski
      2
    • Męski Prosty
      6
    • Obudowa wtyczki
      7
    • Obudowy gniazd do montażu przelotowego
      2
    • Obudowy gniazd do montażu przelotowego Kątowy
      2
    • RJ45 Męski
      1
    • RJ45 Żeński
      1
    • Tworzywo termoplastyczne
      29
    • Wejście boczne
      2
    • Zalewane
      24
    • Żeński
      3
  • Szybkość transmisji danych
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 Gbit/s
      66
    • ‌ 10 Mbit/s
      124
    • ‌ 100 Mbit/s
      124
    • ‌ 2,5 Gbit/s
      42
    • ‌ 5 Gbit/s
      21
  • Kodowanie
    Select a value Reset filter
    • Single Pair Ethernet (SPE)
      24
166 products (of 166)
1/6
Compare
0
Sortowanie
Filters
0

Topics & Trends