Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
Numer Katalogowy: 07 11 100 0026
MESSERLEISTE 10PAK10 IN EPT
MESSERLEISTE 10PAK10 IN EPT

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze żeńskie
Prosty
Przyłączenie wciskane
Kontakty: 10
Stop miedzi
Pozłacane Strona łączeniowa, Pozłacane Strona przyłączeniowa, pin centrujący, Platerowanie niklem Strona przyłączeniowa, pin uziemiający
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
beżowy
Notatki
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Numer Katalogowy: 07 11 100 0026
MESSERLEISTE 10PAK10 IN EPT
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Tools
1
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Connectors
  • Seria Mini Coax
  • Element Female connector
  • Specyfikacje Straight
Wersja
  • Metoda przyłączenia Press-in termination
  • Typ połącznia Motherboard to daughtercard
  • Liczba kontaktów 10
  • Konfiguracja kontaktów 2, 5, 8, 11, 14
Charakterystyka techniczna
  • Rzędy kontaktów 2
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa)
    4.4 mm
    6.25 mm
  • Szybkość transmisji danych ≤ 2,500 MHz
  • Rezystancja izolacji > 5 x 109 Ω
  • Rezystancja styku
    ≤12 mΩ Centre pin
    ≤6 mΩ Grounding pin
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Siła łączenia ≤ 100 N
  • Siła wycofania > 10 N
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Impedancja ‌50 Ω
  • Grubość PCB ≥1.6 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Kolor (wkład) Beige
  • Materiał (kontaktów) Copper alloy
  • Powierzchnia (kontakty)
    Gold plated Mating side
    Gold plated Termination side, centre pin
    Nickel plated Termination side, grounding pin
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nickel
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 20
  • Waga netto 12.2 g
  • Kraj pochodzenia China
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140000742
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 10
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare