Metryczne złącza okrągłe
...
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
M12
21 03 329 1801
Numer Katalogowy: 21 03 329 1801
M12-Screw-8P-ACOD-M-STR-SHLD
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Kabelkonnektor
Lige
Male
A-kodning
Skrueterminering
Polyamid (PA)
Kontakter: 8
Messing Au over Ni Koblingsside
Ledertværsnit: 0.5 mm² maks.
Nominel strøm: 2 A
Trykstøbt zink
Skruelåsning
Beskyttelsesgrad: IP67 sammenkoblet tilstand
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 21 03 329 1801
M12-Screw-8P-ACOD-M-STR-SHLD
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
Konnektorer
Seria
Cirkulære konnektorer M12
Element
Kabelkonnektor
Specyfikacje
Lige
Wersja
Metoda przyłączenia
Skrueterminering
Rodzaj (męski/żeński)
Male
Ekranowanie
Afskærmet
Liczba kontaktów
8
Kodowanie
A-kodning
Typ blokowania
Skruelåsning
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu
0,5 mm² maks.
Przekrój przewodu
AWG 20
Prąd znamionowy
2 A
Napięcie znamionowe
30 V
Znamionowe napięcie udarowe
0,8 kV
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria przepięciowa
III
Rezystancja izolacji
>10
8
Ω
Rezystancja styku
≤ 10 mΩ
Moment dokręcający
0,6 Nm
Rozmiar klucza (śruba radełkowana / nakrętka radełkowana)
18
Ograniczenie temperaturowe
-30 ... +85 °C
Ilość łączeń
≥ 100
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP67 sammenkoblet tilstand
Średnica przewodu
4 ... 8 mm
Grupa izolacyjna
I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Polyamid (PA)
Materiał (kontaktów)
Messing
Powierzchnia (kontakty)
Au over Ni Koblingsside
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Trykstøbt zink
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS zwolnienia
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV status
overensstemmelse med undtagelsen
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Ikke indeholdt
REACH ANEKS XIV substancje
Ikke indeholdt
REACH SVHC substancje
Ja
REACH SVHC substancje
Bly
Numer ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Propozycja Kalifornijska 65
Ja
Propozycja Kalifornijska 65
Bly
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R26
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 61076-2-101
UL / CSA
UL 2238 CYJV.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV7.E302521
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
45 g
Kraj pochodzenia
Slovakiet
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140225206
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Spanish_MX)
PDF (Tjekkisk)
PDF (Dansk)
PDF (Engelsk)
PDF (Fransk)
PDF (Spansk)
PDF (Tysk)
PDF (Ungarsk)
PDF (Italiensk)
PDF (Japansk)
PDF (Koreansk)
PDF (Hollandsk)
PDF (Polsk)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Rumænsk)
PDF (Tyrkisk)
PDF (Russisk)
PDF (Svensk)
PDF (Trad. kinesisk)
PDF (Kinesisk)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
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
PDF (Engelsk)
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
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
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
EPLAN Data in the EPLAN Data Portal for a quick and easy integration of HARTING products in EPLAN Electric P8 and EPLAN Pro Panel. The data sets comply with the current EPLAN Data Standard (EDS) and consist of one or more of the following data types:
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
Instructions
Assembly instructions
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Specific information on the assembly and handling
Further Documents
Fire Protection
Download Settings
PDF (Engelsk)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors