Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
9
Tools
1
Numer Katalogowy: 21 03 319 2801
M12-SCREW-8P-ACOD-F-STR
M12-SCREW-8P-ACOD-F-STR

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze kablowe
Prosty
Żeński
A-kodowany
Przyłączenie śrubowe
Poliamid (PA)
Kontakty: 8
Mosiądz Au na Ni Strona łączeniowa
Przekrój przewodu: 0.5 mm² maks.
Prąd znamionowy: ‌2 A
Poliamid (PA), Odlew ciśnieniowy cynk
Mocowanie śrubowe
Stopień ochrony: IP67 stan połączenia
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 21 03 319 2801
M12-SCREW-8P-ACOD-F-STR
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
9
Tools
1
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Connectors
  • Seria Circular connectors M12
  • Element Cable connector
  • Specyfikacje Straight
Wersja
  • Metoda przyłączenia Screw termination
  • Rodzaj (męski/żeński) Female
  • Ekranowanie Unshielded
  • Liczba kontaktów 8
  • Kodowanie A-coding
  • Typ blokowania Screw locking
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0.5 mm² max.
  • Przekrój przewodu AWG 20
  • Prąd znamionowy ‌ 2 A
  • Napięcie znamionowe 30 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 0.8 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Kategoria przepięciowa III
  • Rezystancja izolacji >108 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 10 mΩ
  • Moment dokręcający ‌0.6 Nm
  • Rozmiar klucza (śruba radełkowana / nakrętka radełkowana) 18
  • Ograniczenie temperaturowe -30 ... +85 °C
  • Ilość łączeń ≥ 100
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP67 mated condition
  • Średnica przewodu 4 ... 8 mm
  • Grupa izolacyjna I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polyamide (PA)
  • Materiał (kontaktów) Brass
  • Powierzchnia (kontakty) Au over Ni Mating side
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
    Polyamide (PA)
    Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS zwolnienia 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje Lead
  • Numer ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65 Lead
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV7.E302521
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 33.6 g
  • Kraj pochodzenia Slovakia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140225213
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Instructions
Assembly instructions
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare