Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
47
Tools
1
Części zamienne
2
Numer Katalogowy: 21 03 382 1400
M12-SD-CC-IDC-4P-DCOD-M-STR-SHLD
M12-SD-CC-IDC-4P-DCOD-M-STR-SHLD

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze kablowe
Prosty
Męski
D-kodowany
HARAX® technologia przyłączeniowa
Poliamid (PA)
Kontakty: 4
Stop miedzi Au na Ni Strona łączeniowa
Przekrój przewodu: 0.34 mm²
Prąd znamionowy: ‌4 A
Odlew ciśnieniowy cynk
Mocowanie śrubowe
Stopień ochrony: IP65 / IP67 stan połączenia
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 21 03 382 1400
M12-SD-CC-IDC-4P-DCOD-M-STR-SHLD
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
47
Tools
1
Części zamienne
2
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Connectors
  • Seria Circular connectors M12
  • Identyfikacja Slim Design
  • Element Cable connector
  • Specyfikacje Straight
Wersja
  • Metoda przyłączenia HARAX® connection technology
  • Rodzaj (męski/żeński) Male
  • Ekranowanie Shielded
  • Liczba kontaktów 4
  • Kodowanie D-coding
  • Typ blokowania Screw locking
  • Szczegóły For Fast Ethernet applications only
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0.34 mm²
  • Przekrój przewodu AWG 22
  • Średnica zewnętrzna przewodu ≤ 1.6 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 4 A
  • Napięcie znamionowe 50 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 1.5 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Charakterystyka transmisji Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Kategoria przepięciowa III
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Rezystancja izolacji >108 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 10 mΩ
  • Moment dokręcający ‌0.6 Nm
  • Rozmiar klucza (śruba radełkowana / nakrętka radełkowana) 15
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Ilość łączeń ≥ 100
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Średnica przewodu 5.7 ... 8.8 mm
  • Grupa izolacyjna I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polyamide (PA)
  • Materiał (kontaktów) Copper alloy
  • Powierzchnia (kontakty) Au over Ni Mating side
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Zinc die-cast
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Lead
    Nickel
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
  • PROFINET Yes
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 45.9 g
  • Kraj pochodzenia Romania
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140225336
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Instructions
Assembly instructions
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
HARTING Circular Connectors
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare