Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
1
Combinables
4
Tools
3
Części zamienne
2
Numer Katalogowy: 21 03 821 3830
M12-PP-CC-CRIMP-8P-ACOD-M-ANG-SHLD
M12-PP-CC-CRIMP-8P-ACOD-M-ANG-SHLD

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze kablowe
Kątowy
Męski
A-kodowany
Przyłączenie zaciskowe
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Kontakty: 8
Przekrój przewodu: 0.13 ... 0.33 mm²
Prąd znamionowy: ‌2 A
Odlew ciśnieniowy cynk
PushPull (outer)
Stopień ochrony: IP65 / IP67 stan połączenia
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 21 03 821 3830
M12-PP-CC-CRIMP-8P-ACOD-M-ANG-SHLD
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Contacts
1
Combinables
4
Tools
3
Części zamienne
2
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Connectors
  • Seria Circular connectors M12
  • Identyfikacja PushPull
  • Element Cable connector
  • Specyfikacje Angled
Wersja
  • Metoda przyłączenia Crimp termination
  • Rodzaj (męski/żeński) Male
  • Ekranowanie Shielded
  • Liczba kontaktów 8
  • Kodowanie A-coding
  • Typ blokowania PushPull (outer)
  • Szczegóły Please order crimp contacts separately.
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 0.13 ... 0.33 mm²
  • Przekrój przewodu (AWG) AWG 26 ... AWG 22
  • Średnica zewnętrzna przewodu ≤ 1.65 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 2 A
  • Napięcie znamionowe
    ‌ 30 V AC
    ‌ 30 V DC
  • Znamionowe napięcie udarowe 0.8 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Kategoria przepięciowa III
  • Rezystancja izolacji >108 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 10 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Średnica przewodu 5.7 ... 8.8 mm
  • Grupa izolacyjna I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS zwolnienia 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje Lead
  • Numer ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Lead
    Nickel
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 1 g
  • Kraj pochodzenia Romania
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140227118
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Instructions
Assembly instructions