Contacts
4
Combinables
8
Tools
3
Części zamienne
2
Dane niedostępne
eShop
Złącza okrągłe
Metryczne złącza okrągłe
...
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
M12
21 03 821 3530
Numer Katalogowy: 21 03 821 3530
M12-PP-CC-CRIMP-5P-ACOD-M-ANG-SHLD
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Złącze kablowe
Kątowy
Męski
A-kodowany
Przyłączenie zaciskowe
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Kontakty: 4, 5
Przekrój przewodu: 0.13 ... 0.82 mm²
Prąd znamionowy: 4 A
Odlew ciśnieniowy cynk
PushPull (outer)
Stopień ochrony: IP65 / IP67 stan połączenia
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 21 03 821 3530
M12-PP-CC-CRIMP-5P-ACOD-M-ANG-SHLD
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
Contacts
4
Combinables
8
Tools
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
Connectors
Seria
Circular connectors M12
Identyfikacja
PushPull
Element
Cable connector
Specyfikacje
Angled
Wersja
Metoda przyłączenia
Crimp termination
Rodzaj (męski/żeński)
Male
Ekranowanie
Shielded
Liczba kontaktów
4
5
Kodowanie
A-coding
Typ blokowania
PushPull (outer)
Szczegóły
Please order crimp contacts separately.
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
0.13 ... 0.82 mm²
Przekrój przewodu (AWG)
AWG 26 ... AWG 18
Średnica zewnętrzna przewodu
≤ 2.3 mm
Prąd znamionowy
4 A
Napięcie znamionowe
48 V AC
60 V DC
Znamionowe napięcie udarowe
1.5 kV
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria przepięciowa
III
Rezystancja izolacji
>10
8
Ω
Rezystancja styku
≤ 10 mΩ
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +85 °C
Ilość łączeń
≥ 500
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65 / IP67 mated condition
Średnica przewodu
5.7 ... 8.8 mm
Grupa izolacyjna
I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Liquid crystal polymer (LCP)
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Zinc die-cast
RoHS
compliant with exemption
RoHS zwolnienia
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV status
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Not contained
REACH ANEKS XIV substancje
Not contained
REACH SVHC substancje
Yes
REACH SVHC substancje
Lead
Numer ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Propozycja Kalifornijska 65
Yes
Propozycja Kalifornijska 65
Lead
Nickel
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 61076-2-101
UL / CSA
UL 2238 CYJV2.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
51.3 g
Kraj pochodzenia
Romania
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140227088
eCl@ss
27440116 Circular connector (for field assembly)
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
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
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
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
EPLAN Data in the EPLAN Data Portal for a quick and easy integration of HARTING products in EPLAN Electric P8 and EPLAN Pro Panel. The data sets comply with the current EPLAN Data Standard (EDS) and consist of one or more of the following data types:
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
Instructions
Assembly instructions
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Specific information on the assembly and handling
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found