32
Accessories
3
Dane niedostępne
eShop
Złącza okrągłe
Metryczne złącza okrągłe
...
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
M12
21 03 381 6401
Numer Katalogowy: 21 03 381 6401
M12 D-Coded gender changer
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Przejściówka
Przepust panelowy
Odlew ciśnieniowy cynk
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 21 03 381 6401
M12 D-Coded gender changer
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
32
Accessories
3
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
Seria
Circular connectors M12
Złącze 1
M12 D-coding
Female
4 poles
Typy akcesoriów
Gender changer
Opis akcesoriów
Panel feed through
Wersja
Rodzaj (męski/żeński)
Female
Kodowanie
D-coding
Charakterystyka techniczna
Prąd znamionowy
4 A
Napięcie znamionowe
48 V AC
60 V DC
Charakterystyka transmisji
Cat. 5 Class D up to 100 MHz
Szybkość transmisji danych
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +85 °C
Ilość łączeń
≥ 100
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65 / IP67 mated condition
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Liquid crystal polymer (LCP)
Materiał (kontaktów)
Copper alloy
Powierzchnia (kontakty)
Au over Ni Mating side
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Zinc die-cast
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
RoHS zwolnienia
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV status
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Not contained
REACH ANEKS XIV substancje
Not contained
REACH SVHC substancje
Yes
REACH SVHC substancje
Lead
Numer ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Propozycja Kalifornijska 65
Yes
Propozycja Kalifornijska 65
Lead
Nickel
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R26
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 61076-2-101
UL / CSA
UL 2238 CYJV2.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
PROFINET
Yes
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
55 g
Kraj pochodzenia
Romania
Numer europejskiej taryfy celnej
85389099
GTIN
5713140138445
eCl@ss
27440292 Connector component (accessories)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
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
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
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
EPLAN Data in the EPLAN Data Portal for a quick and easy integration of HARTING products in EPLAN Electric P8 and EPLAN Pro Panel. The data sets comply with the current EPLAN Data Standard (EDS) and consist of one or more of the following data types:
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Ściągnij
HARTING Circular Connectors
Ściągnij
HARTING Ethernet Cabling