Akcesoria
Dławnice kablowe
09 00 000 5153
Numer Katalogowy: 09 00 000 5153
KABELVERSCHRAUBUNG PG21
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Dławnica kablowa
Pg 21
Zakres zaciskania: 13 ... 18 mm
Materiał (dławnice kablowe): Tworzywo termoplastyczne Czarny
IP68
Rozmiar klucza: 33
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 00 000 5153
KABELVERSCHRAUBUNG PG21
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
Typy akcesoriów
Cable gland
Charakterystyka techniczna
Rozmiar klucza
33
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP68
Rozmiar
Pg 21
Zakres zaciskania
13 ... 18 mm
Szerokość na rogu
36 mm
Właściwości materiału
Materiał (dławnice kablowe)
Thermoplastic
Kolor (dławnica kablowa)
Black
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Not contained
REACH ANEKS XIV substancje
Not contained
REACH SVHC substancje
Not contained
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
10
Waga netto
23.8 g
Kraj pochodzenia
Germany
Numer europejskiej taryfy celnej
84849000
GTIN
5713140001961
eCl@ss
27140801 Screwed cable gland (electrical)
ETIM
EC000441
UNSPSC 24.0
39121431
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
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
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
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
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
EPLAN Data in the EPLAN Data Portal for a quick and easy integration of HARTING products in EPLAN Electric P8 and EPLAN Pro Panel. The data sets comply with the current EPLAN Data Standard (EDS) and consist of one or more of the following data types:
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found