Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
8
Numer Katalogowy: 09 45 215 1301
Han3M RJ45 Hybrid Cat5 PFT 8+4p
Han3M RJ45 Hybrid Cat5 PFT 8+4p

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącza
Przepust panelowy Prosty
Kontakty: 12
Rozmiar: 3 A
Materiał: Odlew ciśnieniowy cynk
Malowane proszkowo
Notatki
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Numer Katalogowy: 09 45 215 1301
Han3M RJ45 Hybrid Cat5 PFT 8+4p
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
8
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria RJ45 Hybrydowe
  • Element Przepust panelowy
  • Specyfikacje Prosty
Wersja
  • Rozmiar 3 A
  • Ekranowanie Nieekranowane
  • Liczba kontaktów 12
  • Kontakty danych 8
  • Liczba kontaktów mocy 4
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 1,5 mm² Power
  • Przekrój przewodu AWG 12 Power
  • Prąd znamionowy 1,76 A
  • Napięcie znamionowe
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Prąd znamionowy (zasilanie) 16 A
  • Napięcie znamionowe (zasilanie) ‌ 48 V DC
  • Charakterystyka transmisji Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +70 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Odlew ciśnieniowy cynk
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Malowane proszkowo
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) Czarny
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Specyfikacje i zgodność
  • Certyfikaty DNV GL
  • PROFINET Tak
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 64,5 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140059689
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare