Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
6
Tools
1
Numer Katalogowy: 09 45 100 1760
Han3A RJ45 Hybrid 10G insert 8+4p IDC
Han3A RJ45 Hybrid 10G insert 8+4p IDC

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącza
Złącze kablowe
Rozmiar: 3 A
Kontakty: 12
Przekrój przewodu: 0.1 ... 0.32 mm² Data 1.5 mm² Power
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 45 100 1760
Han3A RJ45 Hybrid 10G insert 8+4p IDC
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
6
Tools
1
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Connectors
  • Seria RJ45 Hybrid
  • Element Cable connector
  • Cechy Suitable for all PoE versions
Wersja
  • Rozmiar 3 A
  • Ekranowanie Fully shielded, 360° shielding contact
  • Liczba kontaktów 12
  • Kontakty danych 8
  • Liczba kontaktów mocy 4
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu
    0.1 ... 0.32 mm² Data
    1.5 mm² Power
  • Przekrój przewodu
    AWG 27/7 ... AWG 22/7 Stranded (Data)
    AWG 27/1 ... AWG 22/1 Solid (Data)
    AWG 16 Power
  • Średnica zewnętrzna przewodu
    ≤1.6 mm (Data)
    ≤2.75 mm (Power)
  • Prąd znamionowy 1.76 A
  • Napięcie znamionowe
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Prąd znamionowy (zasilanie) 16 A
  • Napięcie znamionowe (zasilanie) ‌ 48 V DC
  • Charakterystyka transmisji Cat. 6 Class E up to 250 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +70 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nickel
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Certyfikaty DNV GL
  • PROFINET Yes
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 40 g
  • Kraj pochodzenia Romania
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140058729
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Instructions
Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare