Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
5
Accessories
2
Numer Katalogowy: 09 33 000 9987
Han-Snap TRAVA INSERTO S/ALIVI
Han-Snap Verrigelung

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Elementy zatrzaskowe
Poliwęglan (PC)
RAL 7032 (szary żwirowy)
2 elementy zatrzaskowe
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 33 000 9987
Han-Snap TRAVA INSERTO S/ALIVI
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
5
Accessories
2
Szczegóły Produktu
標識
  • 類別 附件
  • 系列 Han-Snap®
  • 附件種類 鎖扣組件
版本
  • 包裝內容 2個鎖定組件
技術參數
  • 擰緊力矩 0.8 Nm
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 防護等級符合IEC 60529 IP20
  • 保持力
    ‌200 N 無導向
    ‌300 N 帶導向
材料特性
  • 材料(附件) Poliwęglan (PC)
  • 顏色(附件) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 Niezawarte
  • REACH 附件XIV 物質 Niezawarte
  • REACH SVHC 物質 Tak
  • REACH SVHC 物質
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Ołów
  • ECHA SCIP 編號 b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • 加州 65 號提案物質 Tak
  • 加州 65 號提案物質 Ołów
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危險等級的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
規格和認證
  • 規格
    IEC 60068-2-6 Wibracje (sinusoidalne)
    IEC 60068-2-27 Wstrząsy
商業數據
  • 包裝尺寸 10
  • 淨重 9.2 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140050648
  • eCl@ss 27,440,392.00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Snap®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare