Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
5
Accessories
2
Wkłady
26
Numer Katalogowy: 09 33 016 0401
Han SNAP obudowa skorupowa
Han SNAP obudowa skorupowa

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowa gniazda
Rozmiar: 16 B
Zatrzaski typu Snap-in (wciskane)
Wejście górne / Wejście boczne
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Poliwęglan (PC)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 33 016 0401
Han SNAP obudowa skorupowa
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
5
Accessories
2
Wkłady
26
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Hoods / Housings
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han-Snap®
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Shell housing
Wersja
  • Rozmiar 16 B
  • Wersja Top/side entry
  • Typ blokowania Snap-in latches
  • Szczegóły Size 16 A by using the corresponding adapter!
  • Zawartość opakowania 2 half shells with blind plugs
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający 0.8 Nm
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych For use as a connector according to IEC 61984.
  • Siła zrywająca ≥300 N locked condition
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Polycarbonate (PC)
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 7032 (pebble grey)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Numer ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal)
    IEC 60068-2-27 Shock
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 48 g
  • Kraj pochodzenia Germany
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140051287
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Snap®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare