5
Accessories
1
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
27
Dane niedostępne
eShop
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza prostokątne
Wkłady monoblokowe
...
Do zastosowań przemysłowych
Prądy do 16 A
09 12 008 2734
Numer Katalogowy: 09 12 008 2734
Han Q8/0-F-QL 1,5mm² fine strand wire
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Wkłady
Przyłączenie Han-Quick Lock
®
Żeński
Poliwęglan (PC)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Prąd znamionowy: 16 A
Rozmiar: Han-Compact
®
Kontakty: 8
Przekrój przewodu: 0.25 ... 1.5 mm²
Stop miedzi
Posrebrzane
Notatki
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Numer Katalogowy: 09 12 008 2734
Han Q8/0-F-QL 1,5mm² fine strand wire
Notatki
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Combinables
5
Accessories
1
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
27
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
Kategoria
Inserts
Seria
Han
®
Q
Identyfikacja
8/0
Wersja
Metoda przyłączenia
Han-Quick Lock
®
termination
Rodzaj (męski/żeński)
Female
Rozmiar
Han-Compact
®
Liczba kontaktów
8
Kontakt PE
Yes
Szczegóły
Black slide
Szczegóły
for stranded wire according to IEC 60228 Class 5
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu
0.25 ... 1.5 mm²
Prąd znamionowy
16 A
Napięcie znamionowe
500 V
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Stopień zanieczyszczenia
3
Napięcie znamionowe zgodne z UL
600 V
Napięcie znamionowe zgodnie z CSA
600 V
Rezystancja izolacji
>10
10
Ω
Rezystancja styku
≤ 3 mΩ
Długość odizolowania
10 mm
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Ilość łączeń
≥ 500
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Polycarbonate (PC)
Kolor (wkład)
RAL 7032 (pebble grey)
Materiał (kontaktów)
Copper alloy
Powierzchnia (kontakty)
Silver plated
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
RoHS zwolnienia
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV status
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Not contained
REACH ANEKS XIV substancje
Not contained
REACH SVHC substancje
Yes
REACH SVHC substancje
Lead
Numer ECHA SCIP
564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
Propozycja Kalifornijska 65
Yes
Propozycja Kalifornijska 65
Lead
Nickel
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Certyfikaty
DNV GL
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
10
Waga netto
25 g
Kraj pochodzenia
Romania
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140017719
eCl@ss
27440205 Contact insert for industrial connectors
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
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
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
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
EPLAN Data in the EPLAN Data Portal for a quick and easy integration of HARTING products in EPLAN Electric P8 and EPLAN Pro Panel. The data sets comply with the current EPLAN Data Standard (EDS) and consist of one or more of the following data types:
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
Instructions
Assembly instructions
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Specific information on the assembly and handling
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® Q