Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
15
Combinables
3
Tools
2
Accessories
3
Części zamienne
4
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
131
Frames
1
Numer Katalogowy: 09 12 012 3004
Han Q12-M-QL 1,5mm²
Han Q12-M-QL 1,5mm²

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wkłady
Przyłączenie zaciskowe
Męski
Poliwęglan (PC)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Prąd znamionowy: ‌10 A
Rozmiar: 3 A
Kontakty: 12
Przekrój przewodu: 0.14 ... 2.5 mm²
Notatki
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Numer Katalogowy: 09 12 012 3004
Han Q12-M-QL 1,5mm²
Notatki
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Contacts
15
Combinables
3
Tools
2
Accessories
3
Części zamienne
4
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
131
Frames
1
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Inserts
  • Seria Han® Q
  • Identyfikacja 12/0
  • Specyfikacje With Han-Quick Lock® PE contact
Wersja
  • Metoda przyłączenia Crimp termination
  • Rodzaj (męski/żeński) Male
  • Rozmiar 3 A
  • Liczba kontaktów 12
  • Kontakt PE Yes
  • Szczegóły
    Black slide (PE: 0.25 ... 1.5 mm²)
    Please order crimp contacts separately.
  • Szczegóły for stranded wire according to IEC 60228 Class 5
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0.14 ... 2.5 mm²
  • Prąd znamionowy ‌ 10 A
  • Napięcie znamionowe 400 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 6 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polycarbonate (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (pebble grey)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS zwolnienia 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje Lead
  • Numer ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Lead
    Nickel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 10.72 g
  • Kraj pochodzenia Romania
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140018037
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare