Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
6
Tools
3
Accessories
1
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
27
Numer Katalogowy: 09 12 006 2763
Han Q 4/2 F-AS-QL
Han Q 4/2 F-AS-QL

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wkłady
Osiowe przyłącznie śrubowe
Żeński
Poliwęglan (PC)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Rozmiar: Han-Compact®
Kontakty: 6
Przekrój przewodu: 4 ... 10 mm² 0.25 ... 1.5 mm² Sygnał
Stop miedzi
Posrebrzane
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 09 12 006 2763
Han Q 4/2 F-AS-QL
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
6
Tools
3
Accessories
1
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
27
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Inserts
  • Seria Han® Q
  • Identyfikacja 4/2
Wersja
  • Metoda przyłączenia Axial screw termination
  • Rodzaj (męski/żeński) Female
  • Rozmiar Han-Compact®
  • Liczba kontaktów 6
  • Liczba kontaktów sygnałowych 2
  • Liczba kontaktów mocy 4
  • Kontakt PE Yes
  • Szczegóły With Han-Quick Lock® signal contacts
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²)
    4 ... 10 mm²
    0.25 ... 1.5 mm² Signal
  • Prąd znamionowy (sygnał) 10 A
  • Napięcie znamionowe (sygnał) 250 V
  • Znamionowe_napięcie_impulsowe (sygnał) 4 kV
  • Stopień zanieczyszczenia (sygnał) 3
  • Prąd znamionowy (zasilanie) 40 A
  • Napięcie znamionowe przewodnik-uziemienie (zasilanie) 400 V
  • Napięcie znamionowe przewodnik-przewodnik (zasilanie) 690 V
  • Znamionowe napięcie udarowe (zasilanie) 6 kV
  • Stopień zanieczyszczenia (moc) 3
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 0.3 mΩ
  • Rezystancja styku, strefa sygnału < 3 mΩ
  • Moment dokręcający 1.8 Nm
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polycarbonate (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (pebble grey)
  • Materiał (kontaktów) Copper alloy
  • Powierzchnia (kontakty) Silver plated
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS zwolnienia 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje Lead
  • Numer ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65 Lead
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 37.56 g
  • Kraj pochodzenia Romania
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140017399
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522