myHARTING Login
Konfiguratory
Produkty
Produkty
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
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
Contacts
5
Combinables
2
Accessories
2
Części zamienne
3
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
127
Dane niedostępne
eShop
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza prostokątne
Seria
...
Han-
Yellock
®
Wkłady
09 12 002 3052
Numer Katalogowy: 09 12 002 3052
Han Q 2/0-m-crimp HV
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Wkłady
Przyłączenie zaciskowe
Męski
Poliwęglan (PC)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Prąd znamionowy: 40 A
Rozmiar: 3 A
Kontakty: 2
Przekrój przewodu: 1.5 ... 10 mm²
Notatki
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Numer Katalogowy: 09 12 002 3052
Han Q 2/0-m-crimp HV
Notatki
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Contacts
5
Combinables
2
Accessories
2
Części zamienne
3
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
127
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
Seria
Han
®
Q
Identyfikacja
2/0 High Voltage
Cechy
Kontakty z zabezpieczeniem przed dotykiem
Wersja
Metoda przyłączenia
Przyłączenie zaciskowe
Rodzaj (męski/żeński)
Męski
Rozmiar
3 A
Liczba kontaktów
2
Kontakt PE
Tak
Szczegóły
Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
Zawartość opakowania
Z opaską termokurczliwą
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu
1,5 ... 10 mm²
Prąd znamionowy
40 A
Napięcie znamionowe
830 V
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Stopień zanieczyszczenia
3
Napięcie znamionowe zgodne z UL
600 V
Napięcie znamionowe zgodnie z CSA
600 V
Rezystancja izolacji
>10
10
Ω
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Ilość łączeń
≥ 500
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Policarbonato (PC)
Kolor (wkład)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny
ELV status
conforme
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
No incluido
REACH ANEKS XIV substancje
No incluido
REACH SVHC substancje
No incluido
Propozycja Kalifornijska 65
Sí
Propozycja Kalifornijska 65
Plomo
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Certyfikaty
DNV GL
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
10
Waga netto
12,5 g
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140016705
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
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
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
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
EPLAN Data in the EPLAN Data Portal for a quick and easy integration of HARTING products in EPLAN Electric P8 and EPLAN Pro Panel. The data sets comply with the current EPLAN Data Standard (EDS) and consist of one or more of the following data types:
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
Instructions
Assembly instructions
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Specific information on the assembly and handling
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Yellock®
Ściągnij
Chapter Han® Q