Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
30
Dane niedostępne
eShop
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza prostokątne
Wkłady monoblokowe
...
Do zastosowań przemysłowych
Prądu do 16 A
09 12 017 3001
Numer Katalogowy: 09 12 017 3001
Han Q 17/0-M-c 10A
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Wkłady
Przyłączenie zaciskowe
Męski
Poliwęglan (PC)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Prąd znamionowy: 10 A
Rozmiar: Han-Compact
®
Kontakty: 17
Przekrój przewodu: 0.14 ... 2.5 mm²
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
Numer Katalogowy: 09 12 017 3001
Han Q 17/0-M-c 10A
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
30
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
Kategoria
Inserts
Seria
Han
®
Q
Identyfikacja
17/0
Wersja
Metoda przyłączenia
Crimp termination
Rodzaj (męski/żeński)
Male
Rozmiar
Han-Compact
®
Liczba kontaktów
17
Kontakt PE
Yes
Szczegóły
Please order crimp contacts separately.
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu
0.14 ... 2.5 mm²
Prąd znamionowy
10 A
Napięcie znamionowe
160 V
Znamionowe napięcie udarowe
2.5 kV
Stopień zanieczyszczenia
3
Napięcie znamionowe zgodne z UL
250 V
Napięcie znamionowe zgodnie z CSA
250 V
Rezystancja izolacji
>10
10
Ω
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Ilość łączeń
≥ 500
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Polycarbonate (PC)
Kolor (wkład)
RAL 7032 (pebble grey)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Not contained
REACH ANEKS XIV substancje
Not contained
REACH SVHC substancje
Not contained
Propozycja Kalifornijska 65
Yes
Propozycja Kalifornijska 65
Nickel
Naphthalene
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Certyfikaty
DNV GL
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
10
Waga netto
14 g
Kraj pochodzenia
Germany
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140018105
eCl@ss
27440205 Contact insert for industrial connectors
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
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
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
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
EPLAN Data in the EPLAN Data Portal for a quick and easy integration of HARTING products in EPLAN Electric P8 and EPLAN Pro Panel. The data sets comply with the current EPLAN Data Standard (EDS) and consist of one or more of the following data types:
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® Q