Matching Products
Matching Products NEW
Części zamienne
2
Numer Katalogowy: 61 12 203 0007 00
Han-Power T multi Han Q4/2
Han-Power T multi Han Q4/2

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Dystrybutor energii
Z 5x Han® Q 4/2, w przelotowych obudowach gniazd Han-Compact®
Kontakty: 6
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Poliamid (PA)
RAL 9005 (czarny)
Stopień ochrony: IP65
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 61 12 203 0007 00
Han-Power T multi Han Q4/2
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Części zamienne
2
Szczegóły Produktu
Part List
  • Part list details
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria Energy distributors
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han-Power® T
  • Element Energy distributor
  • Specyfikacje
    With 5x Han® Q 4/2
    in Han-Compact® Housings, bulkhead mounting
Wersja
  • Liczba kontaktów 6
  • Liczba kontaktów sygnałowych 2
  • Liczba kontaktów mocy 4
  • Kontakt PE Yes
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 17 A
  • Napięcie znamionowe przewodnik-uziemienie 400 V
  • Napięcie znamionowe przewodnik-przewodnik 690 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 6 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Prąd znamionowy (sygnał) 2 A
  • Napięcie znamionowe (sygnał) 24 V
  • Znamionowe_napięcie_impulsowe (sygnał) 4 kV
  • Stopień zanieczyszczenia (sygnał) 3
  • Napięcie znamionowe
 zgodne z UL 600 V
  • Napięcie znamionowe zgodnie z UL (sygnał) 24 V
  • Napięcie znamionowe zgodnie z CSA 600 V
  • Napięcie znamionowe zgodnie z CSA (sygnał) 24 V
  • Rezystancja izolacji >108 Ω
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +40 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65
Właściwości materiału
  • Materiał (kontaktów) Copper alloy
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Polyamide (PA)
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 9005 (jet black)
  • Materiał (uszczelki) NBR
  • Materiał (blokady) Polyamide (PA)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS zwolnienia 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Lead
    Nickel
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 2237 PVVA.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA7.E318390
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 1,000 g
  • Kraj pochodzenia Germany
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140190559
  • eCl@ss 27142409 Small distribution board
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303
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
Instructions
Assembly instructions