Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
34
Tools
2
Accessories
4
Numer Katalogowy: 09 35 221 0401
Han PP metal V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC
Han PP metal V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącza
Zestawy złączy Zgodny z AIDA
Przyłączenie IDC
Prąd znamionowy: ‌1.75 A
Kontakty: 4
Au na Ni Strona łączeniowa, Sn na Ni Strona przyłączeniowa
PushPull
Zakres zaciskania: 6.5 ... 9.5 mm
Materiał: Odlew ciśnieniowy cynk
Platerowanie niklem
Stopień ochrony: IP65, IP67
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 35 221 0401
Han PP metal V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
34
Tools
2
Accessories
4
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Connectors
  • Seria Han® PushPull (V14)
  • Identyfikacja RJ45
  • Element Connector sets
  • Specyfikacje AIDA compliant
  • Cechy
    Intuitive locking mechanism
    Field assembly without tools
Wersja
  • Metoda przyłączenia IDC insulation displacement termination
  • Ekranowanie Fully shielded, 360° shielding contact
  • Liczba kontaktów 4
  • Typ blokowania PushPull
  • Szczegóły When installing a PROFINET system, observe the PROFINET installation guideline.
  • Zawartość opakowania incl. housing and male insert
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu
    0.22 ... 0.32 mm² Stranded
    0.26 ... 0.32 mm² Solid
  • Przekrój przewodu
    AWG 24/7 ... AWG 22/7 Stranded
    AWG 23/1 ... AWG 22/1 Solid
  • Średnica zewnętrzna przewodu ≤ 1.6 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 1.75 A
  • Napięcie znamionowe 50 V
  • Charakterystyka transmisji Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +70 °C
  • Ilość łączeń ≥ 750
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Zakres zaciskania 6.5 ... 9.5 mm
Właściwości materiału
  • Powierzchnia (kontakty)
    Au over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Zinc die-cast
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Nickel plated
  • Materiał (O-ring) NBR
  • Materiał (uszczelka przewodu) TPE
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS zwolnienia 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje Lead
  • Numer ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Lead
    Nickel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14)
    IEC 60603-7 Mating face
    EN 45545-2
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Certyfikaty DNV GL
  • PROFINET Yes
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 50 g
  • Kraj pochodzenia Romania
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140053960
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Instructions
Assembly instructions
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
PushPull Selection Guide
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare