Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
33
Tools
2
Accessories
4
Numer Katalogowy: 09 35 226 0401 R02
Han PP V14 RJ45 plug PN metal 4-11mm
Han PP V14 RJ45 plug PN metal 4-11mm

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącza
Zestawy złączy Zgodny z AIDA, PROFINET-identyfikacja: PROFINET O-Plug RJ45
Przyłączenie IDC
Prąd znamionowy: ‌1.75 A
Kontakty: 4
Au na Ni Strona łączeniowa, Sn na Ni Strona przyłączeniowa
PushPull
Materiał: Odlew ciśnieniowy cynk
Platerowanie niklem
Stopień ochrony: IP65, IP67
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 35 226 0401 R02
Han PP V14 RJ45 plug PN metal 4-11mm
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
33
Tools
2
Accessories
4
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Connectors
  • Seria Han® PushPull (V14)
  • Identyfikacja RJ45
  • Element Connector sets
  • Specyfikacje
    AIDA compliant
    PROFINET-Identification: PROFINET O-Plug RJ45
  • Cechy
    Intuitive locking mechanism
    Suitable for all PoE versions
Wersja
  • Metoda przyłączenia IDC insulation displacement termination
  • Ekranowanie Fully shielded, 360° shielding contact
  • Liczba kontaktów 4
  • Typ blokowania PushPull
  • Szczegóły When installing a PROFINET system, observe the PROFINET installation guideline.
  • Zawartość opakowania incl. housing and male insert
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu
    0.22 ... 0.32 mm² Stranded
    0.26 ... 0.32 mm² Solid
  • Przekrój przewodu
    AWG 27/7 ... AWG 22/7 Stranded
    AWG 27/1 ... AWG 22/1 Solid
  • Średnica zewnętrzna przewodu ≤ 1.6 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 1.75 A
  • Napięcie znamionowe 50 V
  • Charakterystyka transmisji Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +70 °C
  • Ilość łączeń ≥ 750
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Średnica przewodu 4 ... 11 mm
Właściwości materiału
  • Powierzchnia (kontakty)
    Au over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Zinc die-cast
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Nickel plated
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) Black
  • Materiał (O-ring) NBR
  • Materiał (uszczelka przewodu) TPE
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS zwolnienia 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje
    Lead
    2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65 Lead
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14)
    IEC 60603-7 Mating face
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Certyfikaty DNV GL
  • PROFINET Yes
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 95 g
  • Kraj pochodzenia Romania
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140223929
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Instructions
Assembly instructions