Akcesoria
Uszczelki
09 14 000 9952
Numer Katalogowy: 09 14 000 9952
Han MOD O-RING F.PNEUM.KONT. D.6MM
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Gumowe uszczelnienie O-ring
Buna-N
Czarny
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 14 000 9952
Han MOD O-RING F.PNEUM.KONT. D.6MM
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
Typy akcesoriów
O-ring rubber seal
Charakterystyka techniczna
średnica wewnętrzna
7.5 mm
Właściwości materiału
Materiał (uszczelki)
Buna-N
Kolor, (uszczelka)
Black
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Not contained
REACH ANEKS XIV substancje
Not contained
REACH SVHC substancje
Not contained
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
10
Waga netto
0.32 g
Kraj pochodzenia
Germany
Numer europejskiej taryfy celnej
40169300
GTIN
5713140018808
eCl@ss
23071601 O-ring
ETIM
EC001181
UNSPSC 24.0
31401503
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
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found