Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
15
Combinables
2
Accessories
5
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
165
Numer Katalogowy: 09 38 012 3102
Han K6/6-F-c
Han K6/6-F-c

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wkłady
Przyłączenie zaciskowe
Żeński
Poliwęglan (PC)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Prąd znamionowy: ‌100 A
Rozmiar: 24 B
Kontakty: 12
Przekrój przewodu: 10 ... 25 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² Sygnał
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 09 38 012 3102
Han K6/6-F-c
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Contacts
15
Combinables
2
Accessories
5
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
165
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Inserts
  • Seria Han-Com®
  • Identyfikacja Han® K 6/6
Wersja
  • Metoda przyłączenia Crimp termination
  • Rodzaj (męski/żeński) Female
  • Rozmiar 24 B
  • Liczba kontaktów 12
  • Liczba kontaktów sygnałowych 6
  • Liczba kontaktów mocy 6
  • Kontakt PE Yes
  • Szczegóły
    Please order crimp contacts separately.
    Please order coding pins separately.
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu
    10 ... 25 mm² Power
    0.14 ... 2.5 mm² Signal
  • Średnica zewnętrzna przewodu ≤12.8 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 100 A
  • Napięcie znamionowe 690 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 8 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Prąd znamionowy (sygnał) 16 A
  • Napięcie znamionowe (sygnał) 400 V
  • Znamionowe_napięcie_impulsowe (sygnał) 6 kV
  • Stopień zanieczyszczenia (sygnał) 3
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polycarbonate (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (pebble grey)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Not contained
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 118.4 g
  • Kraj pochodzenia Romania
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140186446
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han-Com®
HARTING News 2020
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare