3
Tools
3
Accessories
4
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
160
Dane niedostępne
eShop
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza prostokątne
Wkłady monoblokowe
...
Do zastosowań przemysłowych
Prądy do 16 A
09 38 018 2702
Numer Katalogowy: 09 38 018 2702
Han K6/12-F (6-10mm2)
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Wkłady
Osiowe przyłączenie śrubowe / przyłącznie śrubowe
Żeński
Poliwęglan (PC)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Prąd znamionowy: 40 A
Rozmiar: 16 B
Kontakty: 18
Przekrój przewodu: 6 ... 10 mm² Power 0.2 ... 2.5 mm² Sygnał
Stop miedzi
Posrebrzane
Notatki
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Numer Katalogowy: 09 38 018 2702
Han K6/12-F (6-10mm2)
Notatki
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Combinables
3
Tools
3
Accessories
4
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
160
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
Kategoria
Inserts
Seria
Han-Com
®
Identyfikacja
Han
®
K 6/12
Wersja
Metoda przyłączenia
Axial screw termination / screw termination
Rodzaj (męski/żeński)
Female
Rozmiar
16 B
Liczba kontaktów
18
Liczba kontaktów sygnałowych
12
Liczba kontaktów mocy
6
Kontakt PE
Yes
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu
6 ... 10 mm² Power
0.2 ... 2.5 mm² Signal
Średnica zewnętrzna przewodu
≤6.1 mm
Prąd znamionowy
40 A
Napięcie znamionowe
690 V
Znamionowe napięcie udarowe
8 kV
Stopień zanieczyszczenia
3
Prąd znamionowy (sygnał)
10 A
Napięcie znamionowe przewodnik-uziemienie (sygnał)
230 V
Napięcie znamionowe przewodnik-przewodnik (sygnał)
400 V
Znamionowe_napięcie_impulsowe (sygnał)
4 kV
Stopień zanieczyszczenia (sygnał)
3
Prąd znamionowy zgodnie z UL
40 A
Napięcie znamionowe zgodne z UL
600 V
Prąd znamionowy zgodnie z UL (sygnał)
10 A
Napięcie znamionowe zgodnie z UL (sygnał)
600 V
Prąd znamionowy zgodnie z CSA
40 A
Napięcie znamionowe zgodnie z CSA
300 V
Prąd znamionowy zgodnie z CSA (sygnał)
10 A
Napięcie znamionowe zgodnie z CSA (sygnał)
300 V
Rezystancja izolacji
>10
10
Ω
Rezystancja styku
≤ 0.5 mΩ
Rezystancja styku, strefa sygnału
≤ 3 mΩ
Długość odizolowania
8 ... 9 mm
7.5 mm Signal
Moment dokręcający
2 Nm
0.5 Nm Signal
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Ilość łączeń
≥ 500
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Polycarbonate (PC)
Kolor (wkład)
RAL 7032 (pebble grey)
Materiał (kontaktów)
Copper alloy
Powierzchnia (kontakty)
Silver plated
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
RoHS zwolnienia
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV status
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Not contained
REACH ANEKS XIV substancje
Not contained
REACH SVHC substancje
Yes
REACH SVHC substancje
Lead
Numer ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Propozycja Kalifornijska 65
Yes
Propozycja Kalifornijska 65
Lead
Nickel
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 60664-1
IEC 61984
Certyfikaty
DNV GL
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
130 g
Kraj pochodzenia
Romania
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140056466
eCl@ss
27440205 Contact insert for industrial connectors
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
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
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
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
EPLAN Data in the EPLAN Data Portal for a quick and easy integration of HARTING products in EPLAN Electric P8 and EPLAN Pro Panel. The data sets comply with the current EPLAN Data Standard (EDS) and consist of one or more of the following data types:
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Com®