Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
2
Accessories
1
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
115
Numer Katalogowy: 09 38 008 2601
Han K4/4-M 6-16mm˛, Finger protected
Han K4/4-M 6-16mm˛, Finger protected

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wkłady
Osiowe przyłączenie śrubowe / przyłącznie klatkowe
Męski
Poliwęglan (PC)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Prąd znamionowy: ‌63 A
Rozmiar: 10 B
Kontakty: 8
Przekrój przewodu: 6 ... 16 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² Sygnał
Stop miedzi
Posrebrzane
Notatki
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Numer Katalogowy: 09 38 008 2601
Han K4/4-M 6-16mm˛, Finger protected
Notatki
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
2
Accessories
1
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
115
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Inserts
  • Seria Han-Com®
  • Identyfikacja Han® K 4/4
Wersja
  • Metoda przyłączenia Axial screw termination / cage-clamp termination
  • Rodzaj (męski/żeński) Male
  • Rozmiar 10 B
  • Liczba kontaktów 8
  • Liczba kontaktów sygnałowych 4
  • Liczba kontaktów mocy 4
  • Kontakt PE Yes
  • Szczegóły Finger safe
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu
    6 ... 16 mm² Power
    0.14 ... 2.5 mm² Signal
  • Średnica zewnętrzna przewodu ≤8.9 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 63 A
  • Napięcie znamionowe 690 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 8 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Prąd znamionowy (sygnał) 16 A
  • Napięcie znamionowe (sygnał) 250 V
  • Znamionowe_napięcie_impulsowe (sygnał) 4 kV
  • Stopień zanieczyszczenia (sygnał) 3
  • Prąd znamionowy zgodnie z UL 63 A
  • Napięcie znamionowe
 zgodne z UL 600 V
  • Prąd znamionowy zgodnie z UL (sygnał) 16 A
  • Napięcie znamionowe zgodnie z UL (sygnał) 230 V
  • Prąd znamionowy zgodnie z CSA 63 A
  • Napięcie znamionowe zgodnie z CSA 600 V
  • Prąd znamionowy zgodnie z CSA (sygnał) 16 A
  • Napięcie znamionowe zgodnie z CSA (sygnał) 230 V
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 0.5 mΩ
  • Rezystancja styku, strefa sygnału ≤ 3 mΩ
  • Długość odizolowania
    11 ... 12 mm
    7 ... 9 mm Signal
  • Moment dokręcający
    2 Nm @ 6 mm²
    3 Nm @ 10 mm²
    4 Nm @ 16 mm²
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polycarbonate (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (pebble grey)
  • Materiał (kontaktów) Copper alloy
  • Powierzchnia (kontakty) Silver plated
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS zwolnienia 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Lead
  • Numer ECHA SCIP 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Lead
    Nickel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 109 g
  • Kraj pochodzenia Romania
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140056268
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare